目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2I420
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_030
220_030_010
220_030_010_010
220_030_010_010_030
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_030/220_030_010/220_030_010_010/220_030_010_010_030/o2i420.prj},{NB=O2I420},{BN=O2I420},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2I420: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; },{DESCLONG=1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I420 - Multicode Reader inklusive Texterkennung und IO-Link
Bill of material
O2I420
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I420: 1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard;
DESCLONG
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; IO-Link; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2I420
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1