目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MVQ101
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_070
245_020_010_070_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_070/245_020_010_070_010/mvq101.prj},{NB=MVQ101},{BN=MVQ101},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bb/87/pc_mvq101ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/bb/87/pc_mvq101ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MVQ101: Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öf},{DESCLONG=Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SVS BASIC IO-LINK},{ERPGRSUPPLIER=P1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MVQ101 - Smart Valve Sensor für Schwenkantriebe
Bill of material
MVQ101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MVQ101: Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öf
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
MVQ101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVS BASIC IO-LINK
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1