目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PI2795
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_030
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_030/pi2795.prj},{NB=PI2795},{BN=PI2795},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/69/pc_pi2798ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b2/69/pc_pi2798ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI2795: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa; },{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P},{ERPGRSUPPLIER=H3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI2795 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2795
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PI2795: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PI2795
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1