目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PX3289
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_010/px3289.prj},{NB=PX3289},{BN=PX3289},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/24/pc_px3289aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8f/24/pc_px3289aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PX3289: Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0..},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0...40,16 inh2o; 0...10 kpa; 1/4\" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PA-,10BRBN14-A-ZVG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PX3289 - Drucktransmitter
Bill of material
PX3289
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3289: Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0..
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0...40,16 inh2o; 0...10 kpa; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PX3289
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET