目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
RM8007
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_120
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_120/rm8007.prj},{NB=RM8007},{BN=RM8007},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e2/57/pc_rm8007aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e2/57/pc_rm8007aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RM8007: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 S},{DESCLONG=Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit; CAN; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=RMS0024-C24/UST},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RM8007}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
RM8007 - Absolute Multiturn-Drehgeber
Bill of material
RM8007
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RM8007: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 S
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 4096 Schritte; 4096 Umdrehungen; 24 Bit; CAN; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
RM8007
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET