目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
CR1085
ifm_electronic
Systems for mobile machines
250_030
250_030_010
250_030_010_030
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_030/250_030_010/250_030_010_030/cr1085.prj},{NB=CR1085},{BN=CR1085},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9f/42/pc_cr1081xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9f/42/pc_cr1081xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=CR1085: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Farb-Display; 7\"; Displayauflösung 8},{DESCLONG=Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Farb-Display; 7\"; Displayauflösung 800 x 480; Abmessungen 146 x 225 x 64,5 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=R360/PDM NG/DialogDisplay/C},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/CR1085}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
CR1085 - Alle robusten HMI
Bill of material
CR1085
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1085: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Farb-Display; 7"; Displayauflösung 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Farb-Display; 7"; Displayauflösung 800 x 480; Abmessungen 146 x 225 x 64,5 mm
BN
Bestellnummer
CR1085
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1