目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DV2530
ifm electronic
Display / Operate / Illuminate
260_010
260_010_020
260_010_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/260/260_010/260_010_020/260_010_020_010/dv2530.prj},{NB=DV2530},{BN=DV2530},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/00/cc/pc_dv2530xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/00/cc/pc_dv2530xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV2530: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 284 mm; LED-},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 284 mm; LED-Segment: 5 x 4 LED; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 54},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/IOL/Buzzer},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV2530}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV2530 - Signalleuchten
Bill of material
DV2530
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV2530: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 284 mm; LED-
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Ansteuerung; Ø 70 / L = 284 mm; LED-Segment: 5 x 4 LED; Summer; Akustisches Signal Summer; IO-Link; IP 54
BN
Bestellnummer
DV2530
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET