目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EBC009
ifm_electronic
Connection technology
280_030
280_030_010
280_030_010_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_010/280_030_010_010/ebc009.prj},{NB=EBC009},{BN=EBC009},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d4/c6/pc_ebc009xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d4/c6/pc_ebc009xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EBC009: Zentralverteiler; M12; 8; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; V},{DESCLONG=Zentralverteiler; M12; 8; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EBC009},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/EBC009}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC009 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC009: Zentralverteiler; M12; 8; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; V
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M12; 8; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1