目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EBC066
ifm_electronic
Connection technology
280_030
280_030_010
280_030_010_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_010/280_030_010_010/ebc066.prj},{NB=EBC066},{BN=EBC066},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/db/36/pc_ebc056xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/db/36/pc_ebc056xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EBC066: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Mess},{DESCLONG=Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO8F04HMSJ0005H10},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EBC066}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC066 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC066
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC066: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Mess
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PBT-GF20; Messing vernickelt; IP 65; IP 67; IP 68; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC066
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8F04HMSJ0005H10
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1