目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E12529
ifm_electronic
Connection technology
280_030
280_030_020
280_030_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_020/280_030_020_010/e12529.prj},{NB=E12529},{BN=E12529},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2b/62/pc_e12529xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/2b/62/pc_e12529xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E12529: Y-Verteiler; Betriebsspannung 60 V AC; Gehäusewerkstoffe PUR schwarz; IP},{DESCLONG=Y-Verteiler; Betriebsspannung 60 V AC; Gehäusewerkstoffe PUR schwarz; IP 68; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E12529}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E12529 - Y-Verteiler
Bill of material
E12529
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12529: Y-Verteiler; Betriebsspannung 60 V AC; Gehäusewerkstoffe PUR schwarz; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verteiler; Betriebsspannung 60 V AC; Gehäusewerkstoffe PUR schwarz; IP 68; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E12529
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1