目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AC2950
ifm electronic
power supply
290_030
290_030_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/290/290_030/290_030_020/ac2950.prj},{NB=AC2950},{BN=AC2950},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ac/c9/pc_ac2950aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ac/c9/pc_ac2950aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC2950: Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula},{DESCLONG=Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; cULus; UKCA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ProcessLine 4SB IP69K},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC2950},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AC2950}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AC2950 - Passive Spannungsverteiler
Bill of material
AC2950
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2950: Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
AC2950
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET