Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
HPK-L 4 80-200
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
High temperature applications
Long-coupled design
HPKL GENERATION A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/8high_temperature_application/1long-coupled/hpk-l_generation-a/hpk_l_pump2a_asmtab.prj},{NB=HPK-L 80-2003005},{ID=20.000},{PK=75.000},{WKSTGR=4.000},{FORMNR=2.000},{LGGR=3.000},{LGTRNR=5.000},{WELLENR=3.000},{SFNR=8.000},{PNENN=200.000},{PDN1=125.000},{PDN2=80.000},{PF=500.000},{PW=370.000},{PW2=4.000},{PKU=117.000},{PH1=180.000},{PH2=250.000},{PA=125.000},{PGDA=283.000},{PGDA2=340.000},{PGL1=56.000},{PGL2=35.000},{PGL3=62.000},{PGALPHA2=270.000},{SFF=1.000},{PB=65.000},{PG1=16.000},{PM1=125.000},{PN1=345.000},{PDP=32.000},{PL=80.000},{PM2=95.000},{PN2=280.000},{PN12=0.000},{PS1=14.000},{PGDS=159.000},{PGALPHA=30.000},{PGE7=8.000},{PGE8=12.000},{PGBETA1=35.000},{PGBETA2=30.000},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{WKST=300},{FLNORM=5},{COBUILDERID= }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
HPK-L Fig.2A - HPK-L Fig.2A
明细表
HPK-L 4 80-200
BAUGROESSE
Pump size
80-200
80-200
WKSTGR
4.000
4.000
mm
WKST
Material
E
E4
S
S4
E
E4
S
S4
FLNORM
Flange norm
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150
EN1092-1 PN25
ASME B16.5 Class 150