Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
125-080-160
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
High temperature applications
Long-coupled design
HPKL GENERATION B
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/8high_temperature_application/1long-coupled/hpk-l_generation-b/hpk_l_3e_eu_asmtab.prj},{NB=HPKL_3e_125-080-160},{IDNR=26},{H1=180.000},{A=125.000},{F=500.000},{K=75.0},{KU=117.0},{CMPSIZE=125-080-160},{BRGCKTSIZE=CS_MD_50},{ASMTYP=3},{PRDCPT=50},{CNNSTDDIMDN1=1.1},{CNNSTDDRLDN1=1.1},{NMNLPRDRLPN1=25.1},{NMNLPRDIMPN1=25.1},{FLNGSIZEDN1=125.1},{DN1=125},{CNNSTDDIMDN2=1.1},{CNNSTDDRLDN2=1.1},{NMNLPRDRLPN2=25.1},{NMNLPRDIMPN2=25.1},{FLNGSIZEDN2=80.1},{DN2=80},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677927},{EXTSHFT=0},{CPLNGTYP=3},{CPLNGSIZE=95},{BSPLTTYP=1},{BSPLTSIZE=4.7},{MOTORH=0},{IMAGENUM=1},{PMPDRV=0},{KKU=1},{MTRHT=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
HPK-L Pump - Heat Transfer Fluid / Hot Water Pump
明细表
125-080-160
CMPSIZE
构件尺寸
125-080-160
125-080-160
BRGCKTSIZE
轴承托架
CS_MD_50
CS_MD_50
PRDCPT
制造理念
E
Y
S
Z
E
Y
S
Z
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
'EN 1092-1'
'EN 1092-1'
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-1
ASME B16.5
EN 1092-1
ASME B16.5
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 25
PN 25
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 125
DN 125
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 25
PN 25
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 80
DN 80
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
B3
B3
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
6
2
4
6
MTRSIZE
电机尺寸
100L
112M
132S
160L
160M
180M
200L
225M
250M
280M
280S
80M
90L
90S
100L
112M
132S
160L
160M
180M
200L
225M
250M
280M
280S
80M
90L
90S
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
3 kW
3 kW
MTRMTRL
Motor material housing
铝
铝
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677927
1717369
1677927
1717369
EXTSHFT
增长的轴
否
否
CPLNGTYP
联轴器类型
Eupex N
Eupex N-H
Rotex ZS-DKM-SH
Eupex N
Eupex N-H
Rotex ZS-DKM-SH
CPLNGSIZE
联轴器尺寸
95
95
BSPLTTYP
底板类型
ISO
ST
UP
ISO
ST
UP
BSPLTSIZE
底板尺寸
4G
4G
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关