Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
10B
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
Surpresschrom SIC.2 SVP
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/surpresschrom_svp/surpresschrom_svp_mont_a_asmtab.prj},{NB=Surpresschrom SIC.2B SVP 10.2.2.A __10215811.50.751101000320},{IDNR=10.1},{PMPSZE=10B},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{NOPMP=2},{SA=2},{CMPSIZE=102},{RSA=1},{CNNSTDDN2=EN 10226-1},{NMNLPRPN1=PN 16},{MTRPRTCN=IP55},{MTRCNSTR=5},{RTDFRQ=50Hz},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=81},{MTRMFG=KSB},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=0.75},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{MTRSTL=100},{MTRSTLFL=0},{DISTPMP=320},{CBDIS=85.000},{CPLNG=5},{BVLV=2},{SCKT=2},{PIPEPC=3},{NUT=3},{CHCKVLV=3},{CHCKVLVL=0},{PIPEPCDP=0},{GS=0},{FXRING=0},{BOAXTH=0.000},{COBUILDERID= },{PPATH=surpresschrom_svp_mont_a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Surpresschrom SIC.2 SVP Montage A - 增压设备
明细表
10B
PMPSZE
泵尺寸
10B
10B
NOPMP
泵数量
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
SA
级别数量
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
CMPSIZE
构件尺寸
1002B
1002B
CNNSTDDN1
法兰入口规格
ISO 228-1
ISO 228-1
CNNSTDDN2
法兰出口规格
EN 10226-1
EN 10226-1
NMNLPRPN1
入口公称压力
PN 16
SIZEDN1
入口公称直径
G 1 1/2"
G 1 1/2"
SIZEDN2
出口公称直径
R 2"
R 2"
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
RTDFRQ
额定频率
50Hz
MTRPOLE
电机级数
2
MTRSIZE
电机尺寸
80M
80M
MTRMFG
电机生产商
KSB
EFFCLS
有效系数级别
IE5
IE5
RTDPWR
额定功率
0.75 kW
0.75 kW
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C2
SuPremE C2