Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETLY 050-050-160 Vertical
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Glanded in-line pump
Etaline
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/3glanded_in-line/etaline/etaline_syt_ver_eu_asmtab.prj},{NB=Etaline SYT 050-050-160-Vertical},{IDNR=5},{IMPDIA=160},{BRGCKTSIZE=25},{PX=100.0},{H1=250.0},{H2=190.0},{CMPSIZE=050-050-160},{COVER=UG13424791001},{INSTTYP=47},{PRDCPT=1970},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{FLNGNONSTDN1=1},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=50.1},{DN2=50},{FLNGNONSTDN2=1},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=92},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=2.2},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677949},{PMPDRV=0},{SPPRTFT=4},{LNTRN=1315.268},{DISPLY2D=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etaline SYT Vertical - 载热体油/热水泵
明细表
ETLY 050-050-160 Vertical
CMPSIZE
构件尺寸
050-050-160
050-050-160
BRGCKTSIZE
轴承托架
25
INSTTYP
安装类型
Vertical
Vertical
PRDCPT
制造理念
SG
SC
SG
SC
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 50
DN 50
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V1
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
2
4
MTRSIZE
电机尺寸
90L
100L
112M
132S
160M
90L
100L
112M
132S
160M
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
2.2 kW
2.2 kW
MTRMTRL
Motor material housing
铝
铝
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677949
1717400
1717432
1677949
1717400
1717432
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关
SPPRTFT
支架
With
无
With
无