Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETN 125-100-200
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Standardized pumps
Etanorm
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/5standardized/etanorm/etanorm_3e_eu_asmtab.prj},{NB=Etanorm_125-100-200-3e},{IDNR=33},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{ASMTYP=3},{BRGCKTSIZE=35.1},{SCPOFSPLLY=0},{PRDCPT=70},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=125.1},{DN1=125},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=100.1},{DN2=100},{LUBTYP=1},{LUBMON=1},{IE=1},{BRGCKTSIZE1=0},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=181},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=204},{PRTCNTYP=7},{MTRMFG=19},{EFFCLS=1.21},{RTDPWR=22},{MTRMTRL=2},{MTRSRSTYP=22},{MTRCDELGTH=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=220},{MTRMATNO=1696298},{CPLNGTYP=9},{CPLNGSIZE=118},{BSPLTTYP=1},{BSPLTSIZE=5.7},{CPLNGRDTYP=1},{SPPRTFT=110113884},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1831404},{CPLNGTYPIM=0},{CPLNGSIZEIM=0},{BSPLTTYPIM=0},{BSPLTSIZEIM=0},{PMPDRV=0},{FONDTIONPLT=0},{CLR=5002},{FOOT=1},{VOLUTE=1114033},{COVER=1273369},{I=85},{DISPLY2D=0},{MTRHT=180},{BSPLTHT=80},{H1=280},{F=470},{W=340},{SHAFT=0},{MTRBRCKT=0},{DIMUNIT=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 67
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etanorm 3e - 标准水泵
明细表
ETN 125-100-200
CMPSIZE
构件尺寸
125-100-200
125-100-200
ASMTYP
安装类型
3e
3e
BRGCKTSIZE
轴承托架
WS_LD_35
WS_LD_35
PRDCPT
制造理念
G
GB
GC
B
S
SB
SC
C
G
GB
GC
B
S
SB
SC
C
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 125
DN 125
mm
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 100
DN 100
mm
LUBTYP
润滑类型
润滑油润滑
油脂润滑
润滑油润滑
油脂润滑
LUBMON
润滑监控
带有油位调节器
油位抽吸装置
带有油位调节器
油位抽吸装置
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
6
2
4
6
MTRSIZE
电机尺寸
180M
200L
225M
250M
280M
280S
315M
315S
180M
200L
225M
250M
280M
280S
315M
315S
MTRCNSTR
电机结构型式
B3
B3
MTRTMPCLS
电机温度等级
Up to 135°C (T4)
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Up to 200°C (T3)
PRTCNTYP
防爆级
Ex db IIB
Ex db eb IIB
Ex db eb IIC
Ex db IIB
Ex db eb IIB
Ex db eb IIC
MTRMFG
电机生产商
WEG
WEG
EFFCLS
有效系数级别
NEMA High efficiency (IE2)
NEMA High efficiency (IE2)
RTDPWR
额定功率
22 kW
22 kW
MTRMTRL
Motor material housing
JL/片状石墨铸铁叶片
JL/片状石墨铸铁叶片
MTRSRSTYP
电机型号系列
W22
W22
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
220
380
220
380
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1696298
1696298
CPLNGTYP
联轴器类型
N-Eupex ADS
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
Rotex ZS-DKM-SH
N-Eupex ADS
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
Rotex ZS-DKM-SH
CPLNGSIZE
联轴器尺寸
118
118
BSPLTTYP
底板类型
ISO
UP
ISO
UP
BSPLTSIZE
底板尺寸
5G
5G
CPLNGRDTYP
Coupling guard type
Light
Heavy
Light
Heavy
SPPRTFT
支架
A 110 x 113
A 110 x 113
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关
FONDTIONPLT
基板
无
With
无
With