Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETNF 05120335 Etanorm
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Standardized pumps
Etanorm
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/5standardized/etanorm/etanorm_ident_number_3e_asmtab.prj},{NB=Etanorm Ident Number 3e 065-050-250_05120335_Etanorm},{IDNR=19},{MTRLNODEF=5120335},{ASMTYPDEF=3},{BRGCKTSIZEDEF=25.1},{PRDCPTDEF=70},{NMNLPRDRLPN1DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN1DEF=16.1},{DN1DEF=65.000},{NMNLPRDRLPN2DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN2DEF=16.1},{DN2DEF=50.000},{RTDFRQDEF=50},{MTRPOLE=2},{MTRPOLEDEF=2},{MTRSIZEDEF=202},{MTRSRSTYPDEF=28.000},{VLTG=400},{MTRMATNO=1583917},{CPLNGTYPDEF=14},{CPLNGSIZEDEF=42.100},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CNNSTDDIMDN1=1.200},{CNNSTDDRLDN1=1.200},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.200},{LUBTYP=2},{LUBMON=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{CLR=5002},{FOOT=1},{H1=310},{DIMUNIT=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5136
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etanorm Ident Number 3e - Standardised Water Pump
明细表
ETNF 05120335_Etanorm
MTRLNO
Material number
05120335_Etanorm
05120335_Etanorm
CMPSIZE
构件尺寸
065-050-250
065-050-250
BRGCKTSIZE
轴承托架
WS_LD_25
WS_LD_25
PRDCPT
制造理念
G
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 65
DN 65
DN1
Nominal diameter DN1
DN 65
DN 65
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 50
DN 50
DN2
Nominal diameter DN2
DN 50
DN 50
LUBTYP
润滑类型
油脂润滑
油脂润滑
LUBMON
润滑监控
无
无
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
Type of motor EN closure
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
B3
B3
RTDFRQ
额定频率
50Hz
50Hz
MTRPOLE
电机级数
2
2
MTRSIZE
电机尺寸
200L
200L
MTRTMPCLS
电机温度等级
Without
Without
PRTCNTYP
防爆级
Without
Without
MTRMFG
电机生产商
KSB-Motor
KSB-Motor
EFFCLS
有效系数级别
IE3 (Premium)
IE3 (Premium)
RTDPWR
额定功率
30 kW
30 kW
MTRMTRL
Material motor housing
铝
铝
MTRSRSTYP
电机型号系列
KWB
KWB
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1583917
1583917
CPLNGTYP
联轴器类型
Rotex ZS-DKM-SH
Rotex ZS-DKM-SH
CPLNGSIZE
Coupling size
42/100
42/100
BSPLTTYP
底板类型
UP
BSPLTSIZE
底板尺寸
7A
7A
SPPRTFT
支架
A 110 x 105
A 110 x 105
PMPDRV
Pumpdrive
Without
Without
ELECNN
Electric connection
DELTA
DELTA