Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Comeo G 2/2
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Comeo
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/comeo/comeo_asmtab.prj},{NB=Comeo G 2/2 __70 50 0.37C11A},{IDNR=1},{CMPSIZE=2},{PRDCPT=70},{SIZEDN1=G 1 1/4\"},{SIZEDN1DEF=7.12},{SIZEDN2=G 1\"},{SIZEDN2DEF=7.1},{SA=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRMFG=13},{RTDPWR=0.37},{VLTG=230},{MTRSTL=85},{MTRPRTCN=155},{H=151.5},{D=128.6},{ASSY=1},{DELTA2=50},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{DN1=38},{DN2=30},{TSGCODE=C11A},{PPATH=comeo_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Comeo - 多级水平离心泵
明细表
Comeo G 2/2
CMPSIZE
构件尺寸
2
2
PRDCPT
制造理念
G
C
G
C
SIZEDN1
入口公称直径
G 1 1/4"
SIZEDN2
出口公称直径
G 1"
SA
级别数量
2
4
6
2
4
6
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
2
RTDPWR
额定功率
0.37 kW
0.37 kW
VLTG
电压
230 V
400 V
230 V
400 V
MTRSTL
驱动支架
STC 85
STC 85
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55