目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7856.020
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/psm_stromschienen.prj},{NB=7856.020(2)},{BEST=7856.020},{VERS=20},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=PSM Stromschiene mit Einspeisungen,3-Phasen Redundanz},{BEZ2=2x Einspeisung, 3Phasen, 16A},{BEZ3=7x Modulsteckplätze},{N=6},{B=60},{T=60},{SH=2000},{GEW=3.310},{INFOPAGE=hb34_s409},{CNSECLASS51=27-14-13-01},{CNSECLASS70=27-37-13-06},{CNSECLASS80=27-37-13-06},{CNSETIM40=EC000215}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PSM busbars - Power System Modul
明细表
7856.020
BEST
型号
7856.020
7856.020
INFO
PDF 目录
PDF 目录
DETAIL
低
中等
低
中等
BEZ1
名称1
PSM busbar with feeders, 3-phase redundancy
PSM busbar with feeders, 3-phase redundancy
BEZ2
名称2
2x feed, 3 phase, 16A
2x feed, 3 phase, 16A
BEZ3
名称3
7x module slots
7x module slots
SH
for enclosure height from
2000
2000
mm
GEW
重量
3.310
3.310
kg
CNSECLASS51
27-14-13-01
CNSECLASS70
27-37-13-06
CNSECLASS80
27-37-13-06
CNSETIM40
EC000215