目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
8450.680 (2)
Rittal
机柜系统
不锈钢
机柜系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/schranksysteme/ts8_nema4x_asmtab.prj},{NB=8450.680 (2)},{BEST=8450.680},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Anreih-Systeme TS 8},{BEZ2=IP 66/NEMA 4X},{BEZ3=Edelstahl, 1.4301},{BEZ=Schaltschrank, 1.4301 NEMA 4x, IP 66},{B=800},{H=2000},{T=600},{F=699},{G=1896},{GEW=128.900},{PPATH=../assemblies/ts8_nema4x_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s183},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Baying systems TS 8 - IP 66/NEMA 4X
明细表
8450.680 (2)
BEST
型号
8450.680
DETAIL
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Baying systems TS 8
BEZ2
Designation 2
IP 66/NEMA 4X
BEZ3
Designation 3
Stainless steel, 1.4301
B
宽度
800
mm
H
高度
2000
mm
T
深度
600
mm
F
安装板宽度
699
mm
G
安装板高度
1896
mm
GEW
重量
128.900
kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261