目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4000.508
Rittal
机柜系统
卫生型设计
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/hygienic_design/montplatt_zwisch_stueck.prj},{NB=4000.508},{BEST=4000.508},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Montageplatten-Zwischenstück},{BEZ2=},{BEZ3=},{B=106},{H=1800},{GEW=6.000},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hd2015_s11},{CNSECLASS51=27-18-92-31},{CNSECLASS70=27-40-92-16},{CNSECLASS80=27-40-92-16},{CNSETIM40=EC000213},{B1=200},{NN=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mounting plate infill - for HD system enclosure
明细表
4000.508
BEST
型号
4000.508
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Mounting plate infill
B
宽度
106
mm
H
For enclosures height
1800
mm
GEW
重量
6.000
kg
VE
包装
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213