目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6212.380
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 120
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/winkelkupplung_90_120_asmtab.prj},{NB=6212.380 (W=0)},{BEST=6212.380},{W=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Winkelkupplung 90° CP 120},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{BEZ=Winkelkupplung System120, RAL 7035/7024},{GEW=2.100},{FARBE=7035},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{PPATH=../../schaltschrank_na/tragarm_standsys/tragarmsystem_cp_c/assemblies/winkelkupplung_90_cp_c_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s151},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Angle coupling 90° CP 120 for support arm connection - Support arm system CP 120
明细表
6212.380
BEST
型号
6212.380
W
角
°
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Angle coupling 90° CP 120
BEZ2
Designation 2
for support arm connection Ø 130 mm
GEW
重量
2.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882