目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6206.360
Rittal
机柜系统
支托臂立式系统
支托臂系统 CP 60
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_60/gehaeusebefestigung_60_asmtab.prj},{NB=6206.360},{BEST=6206.360},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Befestigung System60, RAL 7035 für Anschluss 120 x 65mm},{BEZ1=Befestigung CP 60},{BEZ2=für Tragarmanschluss 120 x 65 mm},{BEZ3=},{FARBE=7035},{GEW=1.000},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{PPATH=assemblies/gehaeusebefestigung_60_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s147},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Attachment CP 60/40 for support arm connection ▭ 120 x 65 mm - Support arm system CP 60
明细表
6206.360
BEST
型号
6206.360
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Attachment CP 60
BEZ2
Designation 2
for support arm connection 120 x 65 mm
GEW
重量
1.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625