目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9686.800
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Flat-PLS
Flat-PLS Anschlusselemente
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/anschlusselemente/anschluss_set_fur_flat_pls_asmtab.prj},{NB=9686.800},{BEST=9686.800},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{INFO=PDF Katalog},{GEWINDE=M8},{BEZ1=SV Anschlussset M8},{VE=3 St.},{GEW=0.135},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-01},{CNSECLASS80=27-40-92-21},{CNSETIM40=EC002270},{PPATH=assemblies/anschluss_set_fur_flat_pls_asmtpl.prj},{INFOPAGE=vx25_ri4power_s67}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection set - for Flat-PLS
明细表
9686.800
BEST
型号 SV
9686.800
9686.800
INFOWWW
webseite
webseite
GEWINDE
Thread
M8
M8
mm
BEZ1
名称1
SV Connection set M8
SV Connection set M8
VE
包装
3
GEW
重量
0.135
0.135
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-01
CNSECLASS80
27-40-92-21
CNSETIM40
EC002270