目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9686.820
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 Flat-PLS
Flat-PLS Anschlusselemente
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/anschlusselemente/fullstuck_fur_anschluss_set.prj},{NB=9686.820},{BEST=9686.820},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{INFO=PDF Katalog},{L=110},{BEZ1=SV Füllstück für Anschlussset},{VE=3 St.},{GEW=0.678},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-01},{CNSECLASS80=27-40-92-21},{CNSETIM40=EC002270},{INFOPAGE=vx25_ri4power_s67}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Filler piece - for connection set
明细表
9686.820
BEST
型号 SV
9686.820
INFOWWW
webseite
webseite
L
深度
110
mm
BEZ1
名称1
SV Filler piece for connection set
VE
包装
3
GEW
重量
0.678
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-01
CNSECLASS80
27-40-92-21
CNSETIM40
EC002270