目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3439.010
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
连接适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_600a_asmtab.prj},{NB=3439.010},{BEST=3439.010},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=180},{H=247},{BEZ1=Anschlussadapter 600A, 3polig},{BEZ2=Leistungsabgang oben/unten},{VE=1 Satz},{INFOPAGE=hb33_s282},{PPATH=assemblies/anschlussadapter_600a_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=4.560}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Busbar connection adaptor 600 A - RiLine60 connection system
明细表
3439.010
BEST
型号 SV
3439.010
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
180
mm
H
高度
247
mm
BEZ1
名称1
Busbar connection adaptor 600 A, 3-pole
BEZ2
名称2
Cable outlet top/bottom
VE
包装
1 set
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
4.560
kg