目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9342.410
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_100_125a_3_polig.prj},{NB=9342.410},{BEST=9342.410},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB Geräteadapter 100A, 72x210mm},{BEZ2=3polig, Leitungsabgang unten},{B=72},{H=210},{VE=1 St.},{DETAIL=1},{INFOPAGE=hb34_s226},{VER=1},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.580}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 100 – 125 A - 3-pole
明细表
9342.410
BEST
Model No.
9342.410
9342.410
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Circuit-breaker component adaptors 100A, 72x210mm
Circuit-breaker component adaptors 100A, 72x210mm
BEZ2
名称2
3pole, cable outlet bottom
3pole, cable outlet bottom
B
Width
72
72
mm
H
Height
210
210
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.580
0.580
kg