目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9342.514
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_160_250a_4_polig.prj},{NB=9342.514},{BEST=9342.514},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=CB Geräteadapter 160A, 690V, 4-polig},{BEZ2=120x287mm, Abgang unten},{B=120},{H=277},{VE=1 St.},{GEW=1.400},{INFOPAGE=hb34_s229},{VERS=2},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 160 – 250 A - 4-pole
明细表
9342.514
BEST
型号
9342.514
9342.514
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Circuit-breaker component adaptors 160A, 690V, 4-pole
Circuit-breaker component adaptors 160A, 690V, 4-pole
BEZ2
名称2
120x287mm, outlet bottom
120x287mm, outlet bottom
B
宽度
120
120
mm
H
高度
277
277
mm
VE
包装
1
GEW
重量
1.400
1.400
kg
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531