目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9345.714
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_500a_4_polig.prj},{NB=9345.714},{BEST=9345.714},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2=500A, 690V, 4-polig, Abgang unten (Schneider El.)},{B=185},{H=300},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s230},{VERS=2},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{H1=0.00},{D1=19.000},{T1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{GEW=3.520}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 500 A - 4极
明细表
9345.714
BEST
型号
9345.714
9345.714
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
名称2
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (Schneider El.)
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (Schneider El.)
B
宽度
185
mm
H
高度
300
mm
VE
包装
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
3.520
3.520
kg