目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.910
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_25a_mit_la_asmtab.prj},{NB=9340.910},{BEST=9340.910},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Premium-Adapter 25A, B=45mm},{BEZ2=3polig, mit 2 Tragschienen und Tragrahmen},{B=45},{H=208},{VE=1 St.},{TS=1},{BEM=12},{VERS1=1},{TYP=3},{VERS=4},{INFOPAGE=hb34_s224},{PPATH=assemblies/om_adapter_45_asmtpl.prj},{X=1},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=0.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 25 A - with plug-in cable outlet
明细表
9340.910
BEST
Model No.
9340.910
9340.910
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
OM-Premium-adaptor 25A, W=45mm
OM-Premium-adaptor 25A, W=45mm
BEZ2
名称2
3pol., with 2 support rails and support frame
3pol., with 2 support rails and support frame
B
宽度
45
45
mm
H
Height
208
208
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.200
0.200
kg