目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.620
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_65a_mit_zfk_asmtab.prj},{NB=9340.620},{BEST=9340.620},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter 65A, B=55mm},{BEZ2=3polig, mit 2 Tragschiene},{B=55},{H=208},{VE=1 St.},{TS=5},{BEM=7},{VERS1=1},{TYP=2},{VERS=6},{PPATH=assemblies/om_adapter_55_asmtpl.prj},{X=0},{INFOPAGE=hb34_s223},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 65 A - with tension spring clamp
明细表
9340.620
BEST
Model No.
9340.620
9340.620
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
OM-adaptors 65A, B=55mm
BEZ2
Designation 2
3pol.,with 2 support rails
3pol.,with 2 support rails
B
Width
55
mm
H
Height
208
208
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.300
0.300
kg