目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9346.030
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine NH fuse elements
用于 60 mm 母线系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2018年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/fuer_60mm_sammel/lastschaltleisten_00_asmtab.prj},{NB=9346.030},{BEST=9346.030},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{B=50},{H=400},{BEZ1=NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr.00},{BEZ2=160A, 3-polig, 100mm Mittenabstand, m. Schraube M8},{VE=1 St.},{VERS=4},{INFOPAGE=hb33_s306},{PPATH=assemblies/lastschaltleisten_00_asmtpl.prj},{PRA=2},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-02},{CNSECLASS80=27-37-14-02},{CNSETIM40=EC001046},{GEW=1.220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
NH slimline fuse-switch disconnectors, size 00/size 1/size 2/size 3 (3-pole) - RiLine NH fuse elements
明细表
9346.030
BEST
型号 SV
9346.030
9346.030
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
50
50
mm
H
高度
400
400
mm
BEZ1
名称1
NH slimline fuse-switch disconnector size 00
NH slimline fuse-switch disconnector size 00
BEZ2
名称2
160A, 3-pole, 100mm centre-to-centre spacing, with screw M8
160A, 3-pole, 100mm centre-to-centre spacing, with screw M8
VE
包装 (件)
1
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
GEW
Gewicht
1.220
1.220
kg