目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.200
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/anschlussadapter_comfort.prj},{NB=9635.200},{BEST=9635.200},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=80A Anschlussadapter},{BEZ2=für Geräteadapter Comfort},{B=22.5},{H=160},{T=115.5},{VE=4 St.},{GEW=0.788},{INFOPAGE=riline_compact_s13},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection adaptors - Connection adaptors
明细表
9635.200
BEST
型号 SV
9635.200
9635.200
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
80A Busbar connection adaptor
80A Busbar connection adaptor
B
宽度
22.5
22.5
mm
H
高度
160
mm
T
深度
115.5
115.5
mm
VE
包装
4
GEW
重量
0.788
0.788
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531