目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.373
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/geraeteadapter_1poling.prj},{NB=9635.373},{BEST=9635.373},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Webseite},{B=18},{H=160},{T=34.5},{BEZ1=1-poliger Geräteadapter},{BEZ2=L3},{BS=16 A},{LQ=AWG 14},{VE=6 St.},{GEW=0.378},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERS=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component adaptor 1-pole - RiLine Compact
明细表
9635.373
BEST
型号 SV
9635.373
9635.373
INFOWWW
webseite
webseite
B
宽度
18
mm
H
高度
160
mm
T
深度
34.5
mm
BEZ1
名称1
1-pole Component adaptor
BEZ2
名称2
L3
L3
BS
Rated current (max.)
16 A
16 A
LQ
Cable cross-sections
AWG 14
AWG 14
VE
包装
6 pc(s).
GEW
重量
0.378
0.378
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531