目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.320
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/geraeteadapter_compact_asmtab.prj},{NB=9635.320},{BEST=9635.320},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=45.0},{H=160},{T=34.5},{BEZ1=Geräteadapter},{BEZ2=Basic},{BS=32 A},{LQ=AWG 10},{ST=-},{VE=4 St.},{GEW=0.512},{INFOPAGE=riline_compact_s13},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERS=3},{VERS1=2},{PPATH=assemblies/geraeteadapter_compact_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component adaptor - RiLine Compact
明细表
9635.320
BEST
型号 SV
9635.320
9635.320
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
45.0
45.0
mm
H
高度
160
mm
T
深度
34.5
34.5
mm
BEZ1
名称1
Component adaptor
BEZ2
名称2
Basic
Basic
BS
Rated current (max.)
32 A
32 A
LQ
Cable cross-sections
AWG 10
AWG 10
ST
Fuse type (class)
-
-
VE
包装
4
4
GEW
重量
0.512
0.512
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531