目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.400
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/motorsteuergeraet.prj},{NB=9635.400},{BEST=9635.400},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=22.5},{H=160},{T=114},{BEZ1=Motorsteuergerät 0.6 A},{BEZ2=},{VE=1 St.},{GEW=0.389},{INFOPAGE=hb35_s258},{CNSECLASS51=27-37-08-02},{CNSECLASS70=27-37-08-04},{CNSECLASS80=27-37-08-04},{CNSETIM40=EC002572}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Motor controller - Motor controller
明细表
9635.400
BEST
型号 SV
9635.400
9635.400
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
22.5
mm
H
高度
160
mm
T
深度
114
mm
BEZ1
名称1
Motor controller 0.6 A
Motor controller 0.6 A
VE
包装
1
GEW
重量
0.389
0.389
kg
CNSECLASS51
27-37-08-02
CNSECLASS70
27-37-08-04
CNSECLASS80
27-37-08-04
CNSETIM40
EC002572