目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9635.700
Rittal
配电组件
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/nh_sicherungslasttrenner_asmtab.prj},{NB=9635.700},{BEST=9635.700},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=NH-Sicherungslasttrenner},{BEZ2=Gr. 000},{B=49.5},{H=174.5},{T=96},{BS=125 A},{BV=690 V (AC) , 3~ 440 V (DC) , 3~},{LA=oben/unten},{VE=1 St.},{GEW=0.580},{CNSECLASS51=27-37-14-01},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{PPATH=assemblies/nh_sicherungslasttrenner_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
NH fuse-switch disconnector - Size 000
明细表
9635.700
BEST
型号 SV
9635.700
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
NH fuse-switch disconnector
BEZ2
名称2
Size 000
B
宽度
49.5
mm
H
高度
174.5
mm
T
深度
96
mm
BS
Rated operating current max.
125 A
BV
Rated operating voltage
690 V (AC) , 3~ 440 V (DC) , 3~
LA
Cable outlet
Top/bottom
VE
包装
1
GEW
重量
0.580
kg
CNSECLASS51
27-37-14-01
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040