目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7220.600
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/rangierbuegel.prj},{NB=7220.600},{BEST=7220.600},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Rangierbügel},{BEZ2=330 x 90/70 mm},{BEZ3=},{AB=330 x 90/70},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb34_s670},{GEW=0.944},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Shunting ring - for large quantities of cables
明细表
7220.600
BEST
型号
7220.600
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Shunting ring
BEZ2
名称2
330 x 90/70 mm
AB
Measures
330 x 90/70
mm
VE
包装
4 Pcs.
GEW
重量
0.944
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322