目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7269.135
Rittal
系统附件
电缆铺设
"电缆铺设在 482.6 mm (19"") 平面上"
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/panel_zur_kabelfuehrung_2he.prj},{NB=7269.135},{BEST=7269.135},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Panel zur Kabelführung, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit horizontaler Kabelführung, offner Kanal},{INFOPAGE=hb34_s676},{HE=2},{VE=1 St.},{GEW=1.770},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cable management panel, 2 U
明细表
7269.135
BEST
型号
7269.135
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Cable management panel, 2 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
with horizontal cable management, channel opener
HE
2
VE
包装
1个
GEW
重量
1.770
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322