目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3241.108 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3241_9005.prj},{NB=3241.108 (2)},{BEST=3241.108},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter, RAL 9005},{BEZ2=Luftleistung 230 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s317},{B=255},{H=255},{T1=25},{T2=107},{E=224},{LL=230/250 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.240}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3241 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 230 m³/h
明细表
3241.108 (2)
BEST
型号
3241.108
3241.108
DETAIL
细节图
低
高
低
高
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 230 m³/h
B
宽度
255
mm
H
高度
255
mm
T1
深度
25
mm
T2
深度
107
mm
LL
air throughput (unimpeded)
230/250 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.240
2.240
kg