目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3244.600 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Fan-and-filter units TopTherm EMV
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/3_therm_emv/3244_emv.prj},{NB=3244.600 (2)},{BEST=3244.600},{DETAIL=2},{VERS=3},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EMV},{BEZ2=Luftleistung 700 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s322},{B=323},{H=323},{T1=25},{T2=130.5},{E=292},{LL=700/770 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=4.280}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3244 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 700 m³/h
明细表
3244.600 (2)
BEST
型号
3244.600
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 700 m³/h
B
宽度
323
mm
H
高度
323
mm
T1
深度
25
mm
T2
深度
130.5
mm
LL
air throughput (unimpeded)
700/770 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
4.280
kg