目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3243.800
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EMC-Filterfan
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/5_blue_e_plus_emv_filterluefter/3243_8xx.prj},{NB=3243.800(2)},{BEST=3243.800},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EMV 540/590 m³/h, 230 V, RAL 7035},{B=323},{H=323},{T=21},{ET=0},{LL=540/590 m³/h},{SP=230 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3243 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 540 m³/h
明细表
3243.800
BEST
型号
3243.800
3243.800
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Blue e+ filter fan EMC 540/590 m³/h, 230 V, RAL 7035
Blue e+ filter fan EMC 540/590 m³/h, 230 V, RAL 7035
B
宽度
323
mm
H
高度
323
mm
T
深度
21
mm
LL
air throughput
540/590 m³/h
SP
rated operating voltage
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
FARBE
Colour
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320