目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3245.910
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
过滤器风扇
Blue e+ EC-Filterfan
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/6_blue_e_plus_ec_filterluefter/3245_900_ec.prj},{NB=3245.910(2)},{BEST=3245.910},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter EC 1161 m³/h, 100 V-130 V, RAL 7035},{B=323},{H=323},{T=21},{ET=0},{LL=1161 m³/h},{SP=115 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3245 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 1161 m³/h
明细表
3245.910
BEST
型号
3245.910
3245.910
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
名称1
Blue e+ filter fan EC 1161 m³/h, 100 V-130 V, RAL 7035
Blue e+ filter fan EC 1161 m³/h, 100 V-130 V, RAL 7035
B
宽度
323
mm
H
高度
323
mm
T
深度
21
mm
LL
air throughput
1161 m³/h
SP
rated operating voltage
115 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz
FARBE
Colour
RAL 7035
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320