目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3273.500 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
顶装式冷却装置
Blue e
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2018年1月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3273.prj},{NB=3273.500 (2)},{BEST=3273.500},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 1100 W},{B=597},{H=417},{T=475},{VE=4},{D2=475},{GL=1,1/1,2 kW},{SP=230V 50/60 Hz},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=hb34_s348},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{GEW=42.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3273 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1100 W
明细表
3273.500 (2)
BEST
型号
3273.500
3273.500
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 1100 W
B
宽度
597
mm
H
高度
417
mm
T
深度
475
mm
GL
total capacity
1,1/1,2 kW
SP
rated operating voltage
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
42.000
42.000
kg