目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3359.540 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
顶装式冷却装置
Blue e
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3359.prj},{NB=3359.540 (2)},{BEST=3359.540},{VERS=1},{B=597},{T=380},{POL=2},{H1=16.34},{H2=417},{W1=23.43},{W2=597},{D1=14.76},{D2=379},{WW1=475.000},{DD1=326.000},{DD2=260.000},{GEW=37.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 750 W},{H=417},{W=595},{D=375},{CONT=Comfort controler},{RV=400 , 2~ , 50/60},{QKL35L35=2560/2760 BTU; 750/810 W},{QKL35L50=1860/2010 BTU; 545/590 W},{RCM=4.7 A/4.6 A},{SC=18.0 A/19.2 A},{TT=6.0 A/6.0 A},{PELL35L35=390 W/445 W},{PELL35L50=385 W/450 W},{E=1.3},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{PR=Exterior cycle NEMA 1/IP 34/,Interior cycle NEMA 12/IP 54},{DC=100%},{TOC=Plug connector terminals},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3359 - RTT cooling unit- blue e - performance category 750 W
明细表
3359.540 (2)
BEST
件号
3359.540
3359.540
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 750 W
B
宽度
597
mm
H
高度
417
mm
T
深度
380
mm
GL
total capacity
0,77/0,79 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz, 400 60 Hz
400V 50 Hz, 400 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
37.000
37.000
kg