目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3384.540 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
顶装式冷却装置
Blue e
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3384.prj},{NB=3384.540 (2)},{BEST=3384.540},{POL=2},{VERS=2},{B=597},{H=417},{T=475},{H1=16.34},{H2=415},{W1=23.43},{W2=595},{D1=18.70},{D2=475},{WW1=490.000},{DD1=420.000},{DD2=390.000},{GEW=47.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 1500 W},{VER=2},{QKL35L35=5100/5620 BTU; 1500/1650 W},{QKL35L50=3920/4430 BTU; 1150/1300 W},{HH=16.34/415},{W=23.43/595},{D=18.7/475},{RCM=3.2 A/3.3 A},{SC=6.3 A/6.6 A},{TT=4.0 A/4.0 A},{PELL35L35=840 W/890 W},{PELL35L50=955 W/1050 W},{E=1.8},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{PR=Exterior cycle NEMA 1/IP 34/,Interior cycle NEMA 12/IP 54},{DC=100%},{TOC=Plug connector terminals},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3384 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1500 W
明细表
3384.540 (2)
BEST
件号
3384.540
3384.540
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 1500 W
B
宽度
597
mm
H
高度
417
mm
T
深度
475
mm
GL
total capacity
1,5/1,65 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz, 400 60 Hz
400V 50 Hz, 400 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
47.000
47.000
kg