目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3387.540 (2)
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
顶装式冷却装置
Blue e
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3387.prj},{NB=3387.540 (2)},{BEST=3387.540},{POL=2},{VERS=1},{B=796},{T=580},{H1=18.31},{H2=470},{W1=31.30},{W2=796},{D1=22.83},{D2=580},{WW1=692.000},{DD1=520.000},{DD2=392.000},{GEW=77.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 4000 W},{D=22.83/580},{W=31.30/795},{H=470},{CONT=Comfort Controller},{RV=400 , 50/460, 60, 3~},{QKL35L35=13,650/14,300 BTU; 4000/4200 W},{QKL35L50=11,100/11,900 BTU; 3250/3490 W},{RCM=3.5 A/3.6 A},{SC=17.0 A/19.0 A},{MCB=According to rated current},{PELL35L35=1620 W/2060 W},{PELL35L50=1870 W/2340 W},{E=2.7},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3387 - RTT cooling unit- blue e - performance category 4000 W
明细表
3387.540 (2)
BEST
件号
3387.540
3387.540
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 4000 W
B
宽度
796
mm
H
高度
470
mm
T
深度
580
mm
GL
total capacity
3,80/4,00 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz 460V 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
77.000
kg