目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3129.410
Rittal
控制箱空调及机器制冷
Components not active in the portfolio
使用周围空气冷却
空气/空气热交换器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2012年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/1_kuehlen/2_llw/3129_4xx_na.prj},{NB=3129.410},{BEST=3129.410},{BEZ1=Luft-Luft Wärmetauscher Bahntechnik},{BEZ2=Bahntechnik, 66 W/K, 110V (DC)},{B=400},{H=950},{T=150},{CNSECLASS51=27-18-07-11},{CNSECLASS70=27-18-07-11},{CNSECLASS80=27-18-07-11},{CNSETIM40=EC002514}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3129 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 66W/K
明细表
3129.410
BEST
型号
3129.410
3129.410
BEZ1
名称1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
名称2
Railway technology, 66 W/K, 110V (DC)
B
宽度
400
mm
H
高度
950
mm
T
深度
150
mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514