Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: SCHELL
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHELL
028152899
SCHELL
Unterputz-WC-Druckspüler
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD模型選擇
{schell/unterputzwc/edition_eco_nd.prj},{NB=028152899(350,)},{SA810ID03=028152899},{SA350ID03=0},{SA700ID32=MIN},{SA700ID34=MIN},{SA700ID35=0},{SA300ID03=0.000},{SA700ID31=MIN},{SA700ID04_=4},{SA810ID17_=0},{SA010ID04=SCHELL GmbH & Co. KG},{SA110ID04=WC-Betätigungsplatte EDITION ND},{SA700ID30=KT028152899},{SA810ID04=028152899},{SA810ID06=4021163154276},{PP=28150699.png},{LONGDESC=LT028152899},{SA700ID04=Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)},{SA700ID23=},{SA400ID03=Edelstahl (nicht rostender Stahl)},{SA450ID03=gebürstet},{SA740ID03=},{SA010ID08=4021163000009},{MANUFACTURER_REFERENCE_NUMBER=028152899},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
WC-Betätigungsplatte - EDITION ND
Bill of material
028152899
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
WC-Betätigungsplatte EDITION ND
WC-Betätigungsplatte EDITION ND
SA700ID30
Produktbeschreibung
WC-Betätigungsplatte EDITION ND, Niederdruck, vandalengeschützt,edelstahl
WC-Betätigungsplatte EDITION ND, Niederdruck, vandalengeschützt,edelstahl
SA810ID03
Bestell-Nummer
028152899
028152899
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163154276
4021163154276
PP
Produkt-Preview
28150699.png
28150699.png
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
LONGDESC
Langtext
WC operating panel EDITION ND Vandal-resistant design For SCHELL COMPACT II ND concealed WC flush valve. Low pressure from 0.8 bar. Scope of delivery Designer operating panel Operating button Low-pressure self-closing cartridge with automatic nozzle cleaning needle Baffle plate for flow rate regulation Installation frame Technical data Single flush: 4.5 - 6.0 l Material: Actuation Die-cast zinc; Front panel Stainless steel Surface: Actuation Chrome; Front panel Brushed stainless steel Dimensions front plate: w 120 mm x h 150 mm x d 12 mm - 028152899
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028152899
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA400ID03
Werkstoff Element
Edelstahl (nicht rostender Stahl)
Edelstahl (nicht rostender Stahl)
SA450ID03
Oberfläche Element
gebürstet
gebürstet
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu