SFS FN 389 291883 Senkschraube ISO 14581 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x10
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
ISO 14581
stainless steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/iso_14581/rs/iso_14581_a2_fn389.prj},{NB=SFS FN 389 291883 Senkschraube ISO 14581 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x10},{ARTNR=291883},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=389},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=10},{DK=8.400},{K=2.700},{NR=20},{A=4.0},{T=1.510},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 14581 - FN 389 - rostfrei A2 - Senkschrauben mit Innensechsrund
Bill of material
SFS FN 389 291883 Senkschraube ISO 14581 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x10
ARTNR
Artikelnummer
291883
291883
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - FN Nr.
389
D
Nominal thread diameter
4.0
4.0
mm
D3
Minor diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
L
Length
10
10
mm
B
Thread length
5.200
5.200
mm
DK
Head diameter
8.400
8.400
mm
K
Head height
2.700
2.700
mm
NR
Hexalobular socket
20
20
A
Torx outer diameter
4.0
4.0
mm
T
Torx depth
1.510
1.510
mm